Lapos henger DZH-20-200-PPV-A

151141

GTIN 4052568010522

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
20 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
188 N
Löket
200 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható