Fojtószelep GRO-M5-B

151214

GTIN 4052568069940

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
Fojtó-funkció
Normál névleges térfogatáram fojtásirányban
105 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
M5
Üzemi nyomás
0 bar - 10 bar
Beállítóelem
Rovátkolt csavar