Proporcionális útszelep MPYE-5-1/8-HF-010-B

151693

GTIN 4052568010744

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 zárt
1. pneumatikus csatlakozás
G1/8
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
700 l/min
DC üzemi feszültségi tartomány
17 V - 30 V