L-csatlakozó QSLV-1/4-6-I

153098

GTIN 4052568031916

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
3.1 mm