Dugaszolható T-csavarzat QSTF-1/4-6-B

153184

GTIN 4052568032685

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
G1/4 belső menet - 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
4.3 mm