Dugaszolható T-csavarzat QSTF-1/2-12-B
153191
GTIN 4052568032753
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
G1/2 belső menet - 12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
10 mm