Többszörös elosztó QST3-1/8-6-4
153200
GTIN 4052568032845
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
4 mm külső Ø-jű tömlőhöz - 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Ellátó vezetékek száma
1
Kimenetek száma
4