Többszörös elosztó QSQ-1/8-6
153208
GTIN 4052568032920
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Ellátó vezetékek száma
1
Kimenetek száma
4