Önzáró csatlakozó QSMK-M5-6

153292

GTIN 4052568033613

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
Külső menet M5
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
1.7 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar