Forgó L-csatlakozó QSRL-3/8-10

153416

GTIN 4052568070618

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
6.2 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar