L-zárócsatlakozó QSKL-3/8-12

153437

GTIN 4052568034702

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R3/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
6.2 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar