L-zárócsatlakozó QSKL-1/2-12
153438
GTIN 4052568034719
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
-10 °C - 80 °C
Névleges szélesség
6.2 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 14 bar