Mágnesszelep MVH-5/3B-3/8-S-B
15345
GTIN 4052568112769
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
5/3 tápnyomásra kapcsolt
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2600 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G3/8
Működtetés módja
elektromos