Lezárószelep HE-3-1/2-QS-12

153482

GTIN 4052568034986

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
834.3 l/min
Üzemi nyomás
-0.95 bar - 10 bar
Működtetés módja
kézi