Differenciálnyomás szabályozó szelep LRLL-3/8-QS-8
153505
GTIN 4052568070809
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Nyomásszabályozó-tartomány
2 bar - 6 bar
Zárt névleges térfogatáram
340 l/min
Névleges térfogatáram, nyitás
474 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
R3/8
2. pneumatikus csatlakozó
QS-8