Differenciálnyomás szabályozó szelep LRL-1/4-QS-10
153518
GTIN 4052568070922
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Nyomásszabályozó-tartomány
2 bar - 6 bar
Zárt névleges térfogatáram
231 l/min
Névleges térfogatáram, nyitás
231 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4
2. pneumatikus csatlakozó
QS-10