Kompakt henger AEVU-20- -P-A
156222
Downloads
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
171 N
Löket
1 mm - 25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon