Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Kompakt henger AEVU-32- -P-A

156224

Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
450 N
Löket
1 mm - 25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon