Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Pneumatikus aktuátorok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Kompakt henger AEVUZ-16- -P-A

156461

Betöltés...
Működési mód
egyszeres működésű - húzó
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
81 N
Löket
1 mm - 25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon