Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Kompakt henger ADVUL-100-15-P-A

156922

GTIN 4052568121723

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
100 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
4712 N
Löket
15 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz