Kompakt henger AEVU-16-10-P-A
156936
GTIN 4052568071240
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
111 N
Löket
10 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon