Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Kompakt henger AEVU-16-20-A-P-A

156984

GTIN 4052568122201

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
111 N
Löket
20 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon