Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Kompakt henger AEVUZ-20-25-A-P-A

157266

GTIN 4052568124755

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
egyszeres működésű - húzó
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
123 N
Löket
25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon