Kör keresztmetszetű henger EG-6-5-PK-3

15891

GTIN 4052568066710

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
11.8 N
Löket
5 mm
Csillapítás
egyoldalú - nem beállítható