Kör keresztmetszetű henger EG-6-20-PK-3
15894
GTIN 4052568066734
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Működési mód
nyomó - egyszeres működésű
Dugattyú Ø
6 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
11.8 N
Löket
20 mm
Csillapítás
egyoldalú - nem beállítható