Szűrő LF-3/4-D-MAXI-A
159618
GTIN 4052568126742
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
5000 l/min
Üzemi nyomás
2 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm