Ikerdugattyús henger DPZ-16-25-P-A-S2
159868
GTIN 4052568127220
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
16 mm
Elméleti er ő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
180 N
Löket
25 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz