Ikerdugattyús henger DPZ-20-80-P-A-S2
159878
GTIN 4052568127312
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Dugattyú Ø
20 mm
Elméleti er ő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
282 N
Löket
80 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz