Ikerdugattyús henger DPZ-32-80-P-A-S2

159895

GTIN 4052568127435

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Dugattyú Ø
32 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
724 N
Löket
80 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz