Dugaszolható csavarzat QS-V0-1/8-6
160500
GTIN 4052568035495
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/8 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
6 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
5 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar