Dugaszolható T-csavarzat QST-V0-1/4-8
160525
GTIN 4052568035747
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/4 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
6.7 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar