Dugaszolható csatlakozó QS-V0-12

160549

GTIN 4052568035938

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet
0 °C - 60 °C
Névleges szélesség
11 mm
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar