Műanyag tömlő PAN-V0-6X1-SW
160550
GTIN 4052568035945
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
Külső Ø
8 mm
Belső Ø
4 mm
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás
-0.95 bar - 12 bar
Környezeti hőmérséklet
-30 °C - 90 °C