Szabványos henger CRDNGS-63- -PPV-A

160893

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
10 mm - 2000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható