Lapos henger DZF-12- -A-P-A-S6
161223
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
12 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
68 N
Löket
1 mm - 200 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon