Lapos henger DZF-18- -A-P-A

161233

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
18 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
153 N
Löket
1 mm - 200 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon