Lapos henger DZF-18-160-A-P-A
161244
GTIN 4052568128647
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
18 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
153 N
Löket
160 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon