Lapos henger DZF-40- -A-P-A
161274
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
1 mm - 320 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon