Lapos henger DZF-40-50-A-P-A

161281

GTIN 4052568128890

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
40 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
754 N
Löket
50 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon