Lapos henger DZF-50- -A-P-A

161289

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
50 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1178 N
Löket
1 mm - 320 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon