Lapos henger DZF-63- -A-P-A-S6

161307

Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
1 mm - 320 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon