Lapos henger DZF-63-100-A-P-A
161313
GTIN 4052568129132
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Működési mód
kettős működésű
Dugattyú Ø
63 mm - ekvivalens átmérő
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
100 mm
Csillapítás
elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon