Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Szelepek és szelepszigetek

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep MN1H-2-1/4-MS

161725

GTIN 4052568012427

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Membránszelep
Szelepfunkció
2/2 zárt monostabil
Armatúra csatlakozó
G1/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2000 l/min
Közegnyomás
0.5 bar - 10 bar