Mágnesszelep MN1H-2-1/2-MS
161728
GTIN 4052568129248
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Links
Betöltés...
Szerkezeti felépítés
Membránszelep
Szelepfunkció
2/2 zárt monostabil
Armatúra csatlakozó
G1/2
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
3100 l/min
Közegnyomás
0.5 bar - 10 bar