Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Pneumatikus aktuátorok

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Lineáris hajtómű DGPL-63- -PPV-A-KF-B

161796

Betöltés...
Dugattyú Ø
63 mm
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre
1870 N
Löket
10 mm - 3000 mm
Csillapítás
pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható - Lökéscsillapító, kemény jelleggörbe
Pozíciófelismerés
közelítéskapcsolóhoz