Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Vákuumtechnika

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Vákuumgenerátor VADMI-45

162506

GTIN 4052568131289

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Laval-fúvóka névleges átmérője
0.45 mm
Max. vákuum
85 %
Üzemi nyomás
1.5 bar - 8 bar