Termék életciklus információk

A termék kiváltása folyik.

04/2026 - A termék kivezetés alatt áll. Ne használja új tervekhez. Kérjük, használja a modern alternatív terméket.

11/2028 - A termék megszűnt. Tartalék termék.

12/2028 - A termék megszűnt.

Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Sűrítettlevegő-előkészítés

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Nyomásszabályozó szelep LR-3/4-D-7-MAXI

162588

GTIN 4052568012533

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
12000 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 7 bar
Max. nyomáshiszterézis
0.4 bar