Sűrítettlevegő-előkészítő egység FRC-3/4-D-MIDI
162735
GTIN 4052568132477
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Links
Bet öltés...
1. pneumatikus csatlakozás
G3/4
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
2600 l/min
Nyomásszabályozó-tartomány
0.5 bar - 12 bar
Szűrőfinomság
40 µm