Dugaszolható csavarzat CRQS-1/2-12
162868
GTIN 4052568072704
A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Downloads
Betöltés...
1. pneumatikus csatlakozás
R1/2 külső menet
2. pneumatikus csatlakozó
12 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon
-0.95 bar - 10 bar
Környezeti hőmérséklet
-15 °C - 120 °C
Névleges szélesség
8.1 mm