Figyelem: Egy újabb termék áll rendelkezésre

Itt további termékek találhatók ugyanabból a kategóriából: Klasszikus

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Festo-val, ha segítségre van szüksége.

Mágnesszelep CPE18-M1H-3OLS-1/4

163144

GTIN 4052568133092

A globális kereskedelmi áruazonosító szám (GTIN) egy egyértelmű nemzetközi termékkód.
Betöltés...
Szelepfunkció
3/2 nyitott monostabil
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)
1700 l/min
1. pneumatikus csatlakozás
G1/4
Működtetés módja
elektromos